/content/sps/mx/es/search-results.html

    safety goggles

    Anteojos Uvex XMF™

    Anteojos Uvex XMF

    Overview
    Los anteojos tácticos Uvex XMF ofrecen una solución de alto rendimiento para los profesionales de las fuerzas del orden público de hoy en día. Con una cobertura superior, óptica de precisión, características de comodidad y estilo agresivo, estos anteojos están diseñados para inspirar confianza. Disponible con recubrimientos Dura-streme y AF/HC dobles. Fabricado en EE. UU.

    Características y beneficios:
    • Disponible con recubrimiento anti-rayones y anti-empañamiento Dura-streme
    • Cobertura superior, óptica de precisión y características de comodidad
    • Disponible en 3 colores de marco y 2 tintes de lente
    • Cuerpo de elastómero suave y ligero
    • Con certificación militar de EE. UU. Vo y V50
    Certificaciones
    • ANSI Z87.1+ 2015
    • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
    • Estándares militares Vo y V50
    Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
    • Dura-streme: recubrimiento duro anti-rayones ultra duradero en el exterior y recubrimiento de lente anti-empañamiento Uvextreme en el interior
    Ajuste:
    • Ligero, ajuste sin holguras que se adapta cómodamente al cuerpo
    • El diseño de perfil bajo garantiza la compatibilidad con cascos, dispositivos de visión nocturna y comunicación
    • La diadema ajustable resistente al fuego proporciona un ajuste personalizado
    Protección:
    • Disponible en tintes de lentes transparentes y grises
    • La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior
    • Amplio campo de visión para una visión periférica optimizada
    • Lente de nivel U6 que filtra un 99.9 % de protección UVB/UVA para transmitancia UV de lejos y de cerca
    • La funda de la lente de tejido suave y antirreflejante con colores a juego ayuda a proteger la lente de los anteojos
    • Certificado para cumplir con ANSI+ 2015, probado por Honeywell para cumplir con los requisitos del estándar CSA Z94.3 y los estándares militares Vo
    Propuesta de valor:
    • Anteojos tácticos con recubrimiento de lente AF/HC Dura-streme y cobertura superior, óptica de precisión, características de comodidad. Kit de anteojos tácticos disponible
    • Inserto Optimal Rx disponible
    Ventajas competitivas: Durastreme

    Otros

    • Color de la diadema
      • Color piel
      • Negro
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Material de la diadema
      • Tela
    • Estilo de recambio de lente
      • Ajuste a presión
    • Diadema incluida
    • Color de marco
      • Color piel
      • Negro
      • Verde follaje
    • Color de la lente
      • Claro
      • Gris

    Otros

    • Color de la diadema
      • Color piel
      • Negro
    • Ventajas de la plataforma de productos
      • La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
    • Revestimiento de la lente
      • Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente
      • Policarbonato
    • Material de la diadema
      • Tela
    • Estilo de recambio de lente
      • Ajuste a presión
    • Diadema incluida
    • Color de marco
      • Color piel
      • Negro
      • Verde follaje
    • Color de la lente
      • Claro
      • Gris
    • Color de la diadema : Color piel|Negro
    • Ventajas de la plataforma de productos : La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
    • Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF
    • Material de la lente : Policarbonato
    • Material de la diadema : Tela
    • Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión
    • Diadema incluida : Sí
    • Color de marco : Color piel|Negro|Verde follaje
    • Color de la lente : Claro|Gris

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    S0750D
    UVEX XMF GOGGLE BLK CL DURA
    S0750D
    UVEX XMF GOGGLE BLK CL DURA
    S0751D
    UVEX XMF GOGGLE BLK GY DURA
    S0751D
    UVEX XMF GOGGLE BLK GY DURA
    S0755D
    UVEX XMF BLK GOGGLE KIT
    S0755D
    UVEX XMF BLK GOGGLE KIT
    S0760D
    UVEX XMF GOGGLE TAN CL DURA
    S0760D
    UVEX XMF GOGGLE TAN CL DURA
    S0761D
    UVEX XMF GOGGLE TAN GY DURA
    S0761D
    UVEX XMF GOGGLE TAN GY DURA
    S0765D
    UVEX XMF TAN GOGGLE KIT
    S0765D
    UVEX XMF TAN GOGGLE KIT
    S0771D
    UVEX XMF GOGGLE GRN GY DURA
    S0771D
    UVEX XMF GOGGLE GRN GY DURA
    S0775D
    UVEX XMF GRN GOGGLE KIT
    S0775D
    UVEX XMF GRN GOGGLE KIT
    S0780D
    UVEX XMF CLR DURA REPL LENS
    S0780D
    UVEX XMF CLR DURA REPL LENS
    S0781D
    UVEX XMF GRIS DURA REPL
    S0781D
    UVEX XMF GRIS DURA REPL