/content/sps/kr/ko/search-results.html

    hard hats

    Honeywell North Zone™ 안전모 캡

    Honeywell North Zone™ 안전모 캡

    제품설명
    안전모의 편안함에 대한 새로운 표준을 수립합니다. 작업자를 안전하고 생산적으로 유지하는 것이 여러분의 임무입니다. 이를 위한 첫 번째 방법은 하루 종일 안전모와 기타 안전 장비를 착용하도록 하는 것입니다. 문제: 사용자는 불편하거나 잘 맞지 않는 모자를 착용하지 않습니다. 따라서 지속적으로 벗고 재조정할 수 있습니다. North zone의 안전모는 매우 편안합니다. 안정적이고 가벼워 작업자들이 벗고 싶어하지 않습니다. 컴포트 존으로 들어가세요. 핏에 대한 모든 것이 있는 곳 North Zone Sleek: 특허 받은 서스펜션 디자인과 더불어 사이즈를 조절할 수 있는 다양한 지점이 있는 모던한 쉘: 높이와 밀착성: 쉽게 탈착 및 교체 가능.

    기능 및 이점:
    • 커스텀 로고 각인 또는 기타 맞춤 옵션을 위한 4개의 넓은 공간을 갖춘 현대적인 쉘 디자인.
    • 캡 장착 이어 머프용 슬롯: 안면 보호대 및 기타 PPE 부속품
    • 17가지의 선명한 색상과 2가지 서스펜션 디자인(퀵 핏 [핀 락] 및 래칫)으로 제공됩니다.
    • 안정성을 위한 3단계 높이 조절(낮음: 중간: 높음): 균형과 고정
    • 탈부착 가능: 착용감과 편안함을 향상시키기 위해 교체 가능한 뒷편 컴포트 크래들
    • 장갑을 끼고도 부드럽고 정밀한 헤드밴드 조절을 위한 이지 그립 래칫
    • 3가지 크기(S: M/L 및 XL)로 쉽게 조절할 수 있는 인체공학적 헤드밴드
    • 반대편 위치에서의 착용이 승인되었습니다.
    • 수분 흡수: 통기성 있는 스웨트밴드: 쉽게 탈부착 가능: 물빨래 가능 및 교체 가능.
    • 짧은 챙과 절제된 디자인으로 향상된 시야각과 사용자 이동성을 제공합니다.

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list