/content/sps/kr/ko/search-results.html

    face shields

    Honeywell 일회용 안면 보호대

    Honeywell 일회용 안면 보호대

    제품설명
    Honeywell 일회용 안면 보호대는 의료 및 사회 복지 종사자를 위해 설계되었으며 사회적 거리두기가 불가능한 상황 및 지역사회 질병 확산 위험이 높은 지역에서 사용하도록 고안되었습니다. 일회용 안면 보호대는 비말 및 비말에 대한 정부 규정을 준수하며 공기 중 비말 전달에 대한 향상된 보호 기능을 제공합니다. DIY 솔루션과 달리, 이 안면 보호구는 김서림 방지 코팅을 제공하여 김서림과 가시성 문제를 방지합니다.
    특징 및 장점:
    • 폭 15” 및 높이 9.1”로 얼굴 전체에 걸친 넓은 보호범위 제공
    • 0.188mm 두께의 PET 재활용 가능 재료
    • 김서림을 방지하고 더 나은 시야를 제공하기 위해 내부 표면에 김서림 방지 코팅
    • 1.2” 폼 두께로 안면과 안면 보호대 사이의 최적의 거리 유지
    • FDA 등록
    • 준수 사항:
      • ANSI/ISEA Z87.1-2015 조항 8.1.2 비말 및 튐 방지 안면 보호대
      • EN 166:2001 7.2.4항에 따른 비말 및 튐 방지
    • 특별한 편안함과 보편적 사이즈의 탄력 밴드(폭 0.6”)
    • 산업 및 응용 분야: 의료 인력, 출납원, 매장 직원, 은행: 관공서(DMV, 사회보장, 여권 등), 식당 직원

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list